Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TT85S |
TT105S |
TT-85TC |
TT-105TC |
TT-135S |
TT-135TC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Charge appliquée (N) | Traitement de surface du corps principal | Diamètre du trou (mm) | Largeur x hauteur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.69 € | 1 | 6 jours | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 200 | NA | 4.5 | 70×40 | 4989999287097 | 329-1634 | 82 | ||
22.55 € | 1 | 6 jours | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 300 | NA | 5.5 | 88×47 | 4989999287103 | 329-1642 | 155 | ||
9.48 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (EN 1.0330 équiv.) | 200 | [Chrome] Placage chrome trivalent | 4.5 | 70×40 | 4989999256567 | 441-9227 | 90 | ||
11.33 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (EN 1.0330 équiv.) | 300 | [Chrome] Placage chrome trivalent | 5.5 | 88×47 | 4989999256574 | 441-9235 | 152 | ||
21.63 € | 1 | 6 jours | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 300 | NA | 5.5 | 88×47 | 4989999256598 | 441-9251 | 180 | ||
16.60 € | 1 | 6 jours | [Acier] Acier (EN 1.0330 équiv.) | 300 | [Chrome] Placage chrome trivalent | 5.5 | 88×47 | 4989999256581 | 441-9243 | 178 |
Loading...
Type du corps principal | Forme du coffre | Fonction supplémentaire | NA | Méthode de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Spécifications | Avec ressort | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Diamètre du trou(mm)
Largeur x hauteur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles