Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TTT1 |
TTT2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction supplémentaire | Diamètre du trou (mm) | Largeur x hauteur (mm) | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12 € | 1 | 6 jours | NA | 5.2 | 86×46 | 4989999284461 | 284-8040 | ||
28.60 € | 1 | 6 jours | Forme du stockage | 5.4 | 122×78 | 4989999284478 | 284-8058 |
Loading...
Type du corps principal | Forme du coffre | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Charge appliquée(N) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | NA | Méthode de montage | Trou rond | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 | Masse(g) | 142 |
Configurer
Propriétés de base
Fonction supplémentaire
Diamètre du trou(mm)
Largeur x hauteur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles