• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bague à levage

Bague à levage

Features
· Since it is an embedded type, there are no obstructive protrusions on the installation surface.
· Ring part is raised only at the time of use, and when not in use it will fit in the embedded part so it will not get in the way.

Uses
· Attach to the wall, floor, or inspection hole as a pull handle.
· On ship decks, hatches, panels, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLP1
TLP2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Charge appliquée
(N)
Diamètre du trou
(mm)
Taille
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

9.34 €

4 jours 503.544×574989999284638300-859231

10.86 €

4 jours 1004.056×664989999284645300-860647

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type encastré Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire Forme du stockage
Traitement de surface du corps principal NA Méthode de montage Trou rond Forme de la section transversale de la poignée Autre
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique