• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Crochet à œil long (acier inoxydable)

Crochet à œil long (acier inoxydable)
  • Remise sur volume
● Features a wide opening. Ideal for hanging objects.
● The hook part has a degree of depth, making it possible to hang thick walled tools.
● Can be installed onto a wall, floor, pillar, or similar structure and used as a wall bracket for a chain, wire, or rope.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TLEH5
TLEH6
TLEH8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
P
(mm)
(t)
(mm)
Charge en suspension
(N / kgf)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Diamètre de crochet
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

11.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

154553.627.520352.578.4/8154554989999285734328-606118

11.31 €

1 6 jours 186064.239.030483117.6/12186064989999285741328-607036

15.02 €

1 6 jours 248085.251.040653156.8/16248084989999285758328-608873

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Méthode de fixation Type fixation à vis
Spécifications Pour vis à tête chanfreinée plate Quantité(pièce) 1

Assistance technique