Crochet de plaque (acier inoxydable)

Crochet de plaque (acier inoxydable)
  • Remise sur volume
● Can be mounted even on narrow installation surfaces.
● Does not use any counterbores, so please be sure to use a screw with a pan head etc.
● Can be installed onto a wall, floor, pillar, or similar structure and used as a terminal fitting for a chain, wire, or rope.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPTF4
TPTF5
TPTF6
TPTF8
TPTF10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Charge en suspension
(N / kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

15.41 €

1 Disponible 6 jours 3410442624.098/104989999037654380-397010

16.60 €

1 Disponible 6 jours 4012553228.5147/154989999037661380-398818

18.97 €

1 Disponible 6 jours 4414653732196/204989999037678380-399628

22.07 €

1 Disponible 6 jours 5016864936.0294/304989999037685380-400354

26.36 €

1 Disponible 6 jours 58181085840490/504989999037647380-396191

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Méthode de fixation Type fixation à vis
Quantité(pièce) 1

Assistance technique