Goupille élastique【16-182 pièces par conditionnement】

Goupille élastique
- A simplified dowel pin that does not require high accuracy from its mating flat hole.
- The outward force of a spring keeps pieces in place. (Diameter of applicable hole is the same as its nominal diameter.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B180210
B180212
B180215
B180220
B180310
B180312
B180315
B180320
B180325
B180330
B180412
B180415
B180420
B180425
B180430
B180435
B180440
B180515
B180520
B180525
B180530
B180535
B180540
B180550
B180620
B180625
B180630
B180635
B180640
B180645
B180650
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L (mm) du moyeu (max.)
(mm)
Diam. extérieur (Min.)
(mm)
Quantité / paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

12.00 €

182 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.252.151824989999083002212-824116.16 (lorsqu'il y a 182 pièces)

12.00 €

139 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 122.252.151394989999083019212-825014.8 (lorsqu'il y a 139 pièces)

12.00 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 152.252.151204989999083026212-826817.05 (lorsqu'il y a 120 pièces)

12.00 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 202.252.151004989999083033212-827617.76 (lorsqu'il y a 100 pièces)

12.00 €

90 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103.253.15904989999083040212-828418.82 (lorsqu'il y a 90 pièces)

12.00 €

90 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 123.253.15904989999083057212-829222.59 (lorsqu'il y a 90 pièces)

12.00 €

87 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 153.253.15874989999083064212-830629.11 (lorsqu'il y a 87 pièces)

12.00 €

69 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 203.253.15694989999083071212-831428.87 (lorsqu'il y a 69 pièces)

12.00 €

57 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 253.253.15574989999083088212-832229.81 (lorsqu'il y a 57 pièces)

12.00 €

51 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 303.253.15514989999083095212-833124.1 (lorsqu'il y a 51 pièces)

12.00 €

64 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 124.44.2644989999083101212-834927.27 (lorsqu'il y a 64 pièces)

12.00 €

73 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 154.44.2734989999083118212-835741.47 (lorsqu'il y a 73 pièces)

12.00 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 204.44.2604989999083125212-836542.61 (lorsqu'il y a 60 pièces)

12.00 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 254.44.2504989999083132212-837344.39 (lorsqu'il y a 50 pièces)

12.00 €

43 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 304.44.2434989999083149212-838148.59 (lorsqu'il y a 43 pièces)

12.00 €

38 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 354.44.2384989999083156212-839048.56 (lorsqu'il y a 38 pièces)

12.00 €

36 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 404.44.2364989999083163212-840351.12 (lorsqu'il y a 36 pièces)

12.00 €

54 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 155.45.2544989999083187212-885347.99 (lorsqu'il y a 54 pièces)

12.00 €

45 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 205.45.2454989999083194212-886149.95 (lorsqu'il y a 45 pièces)

12.00 €

37 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 255.45.2374989999083200212-889651.35 (lorsqu'il y a 37 pièces)

12.00 €

33 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 305.45.2334989999083217212-890058.64 (lorsqu'il y a 33 pièces)

12.00 €

28 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 355.45.2284989999083224212-891855.97 (lorsqu'il y a 28 pièces)

12.00 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 405.45.2244989999083231212-892653.3 (lorsqu'il y a 24 pièces)

12.00 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 505.45.2204989999083255212-895155.54 (lorsqu'il y a 20 pièces)

12.00 €

33 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 206.46.2334989999083262212-897754.64 (lorsqu'il y a 33 pièces)

12.00 €

27 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 256.46.2274989999083279212-899355.91 (lorsqu'il y a 27 pièces)

12.00 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 306.46.2244989999083286212-900163.62 (lorsqu'il y a 24 pièces)

12.00 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 356.46.2204989999083293212-901959.64 (lorsqu'il y a 20 pièces)

12.00 €

18 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 406.46.2184989999083309212-902759.63 (lorsqu'il y a 18 pièces)

12.00 €

16 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 456.46.2164989999083316212-903559.64 (lorsqu'il y a 16 pièces)

12.00 €

16 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 506.46.2164989999083323212-904366.27 (lorsqu'il y a 16 pièces)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Soyage droit / parallèle Matériau Acier à ressort (EN 1.1525 équiv., EN 1.1206 équiv., EN 1.0601 équiv.) Diam. de l'arbre Tolérance Tolérance positive
Forme de l'extrémité de l'arbre Standard Diamètre nominal d 2 Propriétés Général
Traitement de surface À revêtement phosphate Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique