Soupape de commutation 2 voies, MARCHE ARRÊT

Soupape de commutation 2 voies, MARCHE ARRÊT
[Features]
· It is an easy-to-use 2 port pedal type air valve, wherein the foot stepping switches the operation to ON and releasing switches it to OFF.
· Operation can be done by hand or by foot.
· The installation direction can be vertical or horizontal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TP-4P20

Référence pièce
TP-4P20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.72 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type à pédale Nombre de ports 2 orifices Nombre de positions de commutation 2 positions, normalement fermé
Fonctionnement à commutation Manuel combiné avec pas-à-pas Type à port de tuyau Rc Filetage nominal de tuyauterie 1/4
Type et sens de tuyauterie Côté direct Section effective(mm2) 6 Largeur(mm) 60
Profondeur(mm) 36 Hauteur(mm) 40.8 Fluides utilisables Air
Température de fluide(°C) 5–60 Pression de fonctionnement(MPa) 0.7 Quantité(pièces) 1
Code JAN 4989999243123 Code de commande 258-8285 Masse(g) 120

Vous vous trouvez sur la page de Soupape de commutation 2 voies, MARCHE ARRÊT, le numéro d'article est le suivant: TP-4P20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TP-4P20.

Assistance technique