Charnières / roulées / acier inoxydable / nues / TKH-CA / TRUSCO NAKAYAMA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TKH60CA

Référence pièce
TKH60CA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.86 €

6.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Longueur L(mm) 60
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du corps principal Finition surface polie brillante
Largeur l(mm) 32 Fonction supplémentaire NA Inversé Partagé avec gauche/droite
Méthode de montage Vis à bois (vendue séparément) Type à trou de vis de montage Trou rond Épaisseur(mm) 1.5
D2(mm) 6.3 Nombre de trous de vis 6 Diamètre du trou(mm) 3.2
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg) 9 P1(mm) 20 P2(mm) 44
P3(mm) 22 Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm) 3.0x20 Nombre contenu dans un paquet 1 pièce
Code JAN 4989999280425 Code de commande 279-6121 Masse(g) 31

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / roulées / acier inoxydable / nues / TKH-CA / TRUSCO NAKAYAMA, le numéro d'article est le suivant: TKH60CA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TKH60CA.

Assistance technique