Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TLS40B |
TLS50B |
TLS65B |
TLS75B |
TLS90B |
TLS100B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Nombre de trous de vis | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Taille de vis à bois (diamètre × longueur) (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40 | 35 | 1.5 | 6.3 | 4 | 3.2 | 6 | 22 | 26 | NA | 3.0x16 | 4989999280708 | 279-5884 | 25 | |
11.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | 35 | 1.5 | 6.3 | 4 | 4.3 | 8 | 22 | 34 | NA | 4.0x16 | 4989999280715 | 279-5892 | 30 | |
16.87 € | 1 | 6 jours | 65 | 50 | 2.0 | 8.8 | 6 | 4.3 | 13 | 30 | 46 | 23 | 4.0x16 | 4989999280722 | 279-5906 | 64 | ||
18.50 € | 1 | 6 jours | 75 | 50 | 2.0 | 8.8 | 6 | 5.3 | 15 | 30 | 54 | 27 | 5.0x20 | 4989999280739 | 279-5914 | 74 | ||
29.65 € | 1 | 6 jours | 90 | 60 | 3 | 12.3 | 6 | 6.4 | 25 | 38 | 70 | 35 | 6.0x20 | 4989999280746 | 279-5922 | 180 | ||
32.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 60 | 3 | 12.3 | 8 | 6.4 | 30 | 38 | 78 | 26 | 6.0x20 | 4989999280753 | 279-5931 | 190 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Forme rectangulaire | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition surface polie brillante | Fonction supplémentaire | NA |
Inversé | Partagé avec gauche/droite | Méthode de montage | Vis à bois (vendue séparément) | Type à trou de vis de montage | Trou rond |
Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L(mm)
Largeur l(mm)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Nombre de trous de vis
Diamètre du trou(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles