Référence fabricant: TNH65CL
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 19.51 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TNH65CL
Type du corps principal | Retrait-insertion et charnière de sol | Type charnières à languettes amovibles | Standard | Longueur L(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition surface polie brillante |
Largeur l(mm) | 50 | Fonction supplémentaire | NA | Inversé | Pour côtés gauches |
Méthode de montage | Type soudé | Épaisseur(mm) | 2.5 | D2(mm) | 10.5 |
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg) | 20 | Nombre contenu dans un paquet | 1 jeux | Code JAN | 4989999280982 |
Code de commande | 329-1693 | Masse(g) | 95 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières amovibles / non percées / roulées / acier inoxydable / poli miroir / TNH / TRUSCO NAKAYAMA, le numéro d'article est le suivant: TNH65CL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNH65CL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles