Charnières amovibles / à cônes / roulées / acier inoxydable / polies / TKN / TRUSCO NAKAYAMA (Numéros de référence)

Charnières amovibles / à cônes / roulées / acier inoxydable / polies / TKN / TRUSCO NAKAYAMA
  • Remise sur volume
[Features]
· Detachable hinge made of stainless steel, with excellent in corrosion resistance

[Uses]
· For measurement equipment, communication equipment, machine tools, small doors

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKN50CL
TNH40CL
TNH40CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Traitement de surface du corps principal Largeur l
(mm)
Inversé D2
(mm)
Nombre de trous de vis P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

11.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

50[Surface miroir] Finition surface polie brillante32Pour côtés gauches7.562140204989999280562279-594932

13.40 €

1 6 jours 40[Surface polie] Finition polie30Pour côtés gauches741620NA4989999280265279-628721

13.76 €

1 6 jours 40[Surface polie] Finition polie30Pour côté droit741620NA4989999280272279-629521

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Retrait-insertion et charnière de sol Type charnières à languettes amovibles Standard Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Vis à bois (vendue séparément)
Type à trou de vis de montage Chanfreinages Épaisseur(mm) 1.5 Diamètre du trou(mm) 3.2
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg) 7 Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm) 3.0x20 Nombre contenu dans un paquet 1 jeux

Assistance technique