Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
550W25N |
550W32N |
550W38N |
550W51N |
550W64N |
550W76N |
880W51N |
880W64N |
880W76N |
880W89N |
880W102N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | Nombre par sac (pièce) | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 25.5 | 21 | 0.8 | 3.8 | 1 | 10 | Ouverture fine | 4989999095630 | 233-5743 | 50 | ||
6.89 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 31.5 | 22 | 0.8 | 3.8 | 1 | 10 | Ouverture fine | 4989999095647 | 233-5751 | 60 | ||
7.00 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 38 | 26 | 0.8 | 4.0 | 2 | 10 | Ouverture fine | 4989999095654 | 233-5760 | 90 | ||
7.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 51 | 30.5 | 0.9 | 4.5 | 3 | 10 | Ouverture fine | 4989999096903 | 233-5778 | 170 | ||
7.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 63.5 | 33 | 0.9 | 4.5 | 5 | 10 | Ouverture fine | 4989999095661 | 233-5786 | 220 | ||
9.93 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 76 | 41.5 | 1 | 5.0 | 8 | 10 | Ouverture fine | 4989999095678 | 233-5794 | 350 | ||
8.80 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 51 | 38 | 1.3 | 6.0 | 5 | 10 | Ouverture épaisse | 4989999095685 | 233-5808 | 270 | |
9.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 64 | 42 | 1.4 | 6.2 | 8 | 10 | Ouverture épaisse | 4989999095692 | 233-5816 | 400 | ||
10.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 76 | 49 | 1.5 | 7.5 | 12 | 10 | Ouverture épaisse | 4989999095708 | 233-5824 | 650 | ||
13.82 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 89 | 54 | 1.7 | 8.9 | 16 | 10 | Ouverture épaisse | 4989999095715 | 233-5832 | 970 | ||
9.24 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 101 | 68 | 1.8 | 9.5 | 20 | 4 | Ouverture épaisse | 4989999095722 | 233-5841 | 548 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Forme rectangulaire | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier (EN 1.0330 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition du textile | Fonction supplémentaire | NA |
Inversé | Partagé avec gauche/droite | Méthode de montage | Type soudé | Nombre contenu dans un paquet | Sac A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur L(mm)
Largeur l(mm)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg)
Nombre par sac(pièce)
Spécifications
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles