Charnières à ressort / non percées / soudables / roulées / acier inoxydable / poli miroir / TSH-C / TRUSCO NAKAYAMA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSH20C

Référence pièce
TSH20C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.20 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Longueur L(mm) 20
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du corps principal Finition surface polie brillante
Largeur l(mm) 14 Fonction supplémentaire Ressort intégré Inversé Partagé avec gauche/droite
Méthode de montage Type soudé Épaisseur(mm) 0.5 D2(mm) 2.2
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg) 1 Nombre contenu dans un paquet 1 pièce Code JAN 4989999580488
Code de commande 279-6040 Masse(g) 5

Vous vous trouvez sur la page de Charnières à ressort / non percées / soudables / roulées / acier inoxydable / poli miroir / TSH-C / TRUSCO NAKAYAMA, le numéro d'article est le suivant: TSH20C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSH20C.

Assistance technique