Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55025N |
55025UNCR |
55032N |
55032UNCR |
55038N |
55038UNCR |
55051N |
55051UNCR |
55064N |
55064UNCR |
55076N |
55076UNCR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Traitement de surface du corps principal | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Nombre de trous de vis | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Taille de vis à bois (diamètre × longueur) (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 25.5 | [Non fourni] Finition du textile | 21 | 0.8 | 3.8 | 4 | 3.0 | 1 | 13 | 15.5 | NA | 2.1x10 | 4989999096361 | 233-5981 | 45 | ||
7.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 25.5 | [Placage au chrome] Finition placage chrome trivalent | 21 | 0.8 | 3.8 | 4 | 3.0 | 1 | 13 | 15.5 | NA | 2.1x10 | 4989999096422 | 233-6073 | 45 | ||
7.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 31.5 | [Non fourni] Finition du textile | 22 | 0.8 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1 | 14.0 | 21.5 | NA | 2.1x10 | 4989999096378 | 233-5999 | 59 | ||
7.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 31.5 | [Placage au chrome] Finition placage chrome trivalent | 22 | 0.8 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1 | 14.0 | 21.5 | NA | 2.1x10 | 4989999096439 | 233-6081 | 59 | ||
7.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 38 | [Non fourni] Finition du textile | 26 | 0.8 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 27.0 | NA | 2.1x10 | 4989999096385 | 233-6006 | 89 | ||
7.69 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 38 | [Placage au chrome] Finition placage chrome trivalent | 26 | 0.8 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 27.0 | NA | 2.1x10 | 4989999096446 | 233-6090 | 89 | ||
7.86 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 51 | [Non fourni] Finition du textile | 30.5 | 0.9 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 18.5 | 37.0 | NA | 2.4x13 | 4989999096392 | 233-6014 | 150 | ||
8.11 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 51 | [Placage au chrome] Finition placage chrome trivalent | 30.5 | 0.9 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 18.5 | 37.0 | NA | 2.4x13 | 4989999096453 | 233-6103 | 150 | ||
8.20 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 63.5 | [Non fourni] Finition du textile | 33 | 0.9 | 4.5 | 6 | 4 | 5 | 21 | 48 | 24 | 2.7x16 | 4989999096408 | 233-6022 | 190 | ||
8.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 63.5 | [Placage au chrome] Finition placage chrome trivalent | 33 | 0.9 | 4.5 | 6 | 4 | 5 | 21 | 48 | 24 | 2.7x16 | 4989999096460 | 233-6111 | 190 | ||
10.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 76 | [Non fourni] Finition du textile | 41.5 | 1 | 5.0 | 6 | 4.5 | 8 | 25.5 | 57.0 | 28.5 | 3.1x20 | 4989999096415 | 233-6031 | 320 | ||
11.66 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 76 | [Placage au chrome] Finition placage chrome trivalent | 41.5 | 1 | 5.0 | 6 | 4.5 | 8 | 25.5 | 57.0 | 28.5 | 3.1x20 | 4989999096477 | 233-6120 | 320 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Forme rectangulaire | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier (EN 1.0330 équiv.) | Fonction supplémentaire | NA | Inversé | Partagé avec gauche/droite |
Méthode de montage | Vis à bois (vendue séparément) | Type à trou de vis de montage | Chanfreinages | Nombre par sac(pièce) | 10 |
Nombre contenu dans un paquet | Sac A |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L(mm)
Traitement de surface du corps principal
Largeur l(mm)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Nombre de trous de vis
Diamètre du trou(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles