Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ST55025 |
ST55032 |
ST55038 |
ST55051 |
ST55064 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | D2 (mm) | Nombre de trous de vis | Diamètre du trou (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Taille de vis à bois (diamètre × longueur) (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 25.5 | 21 | 3.8 | 4 | 3.0 | 1 | 13 | 15.5 | NA | 2.1x10 | 4989999096231 | 233-6812 | 45 | ||
11.48 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 31.5 | 22 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1 | 14.0 | 21.5 | NA | 2.1x10 | 4989999096248 | 233-6821 | 50 | ||
12.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 38 | 26 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 27.0 | NA | 2.4x10 | 4989999096255 | 233-6839 | 90 | ||
16.70 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 51 | 30 | 4.4 | 6 | 3.8 | 3 | 18.0 | 37.0 | 18.5 | 2.4x16 | 4989999096262 | 233-6847 | 150 | ||
21.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 64 | 33 | 4.4 | 6 | 3.8 | 6 | 20.6 | 46 | 23 | 2.4x16 | 4989999096279 | 233-6855 | 200 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Forme rectangulaire | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition par polissage électrolytique | Fonction supplémentaire | NA |
Inversé | Partagé avec gauche/droite | Méthode de montage | Vis à bois (incluse) | Type à trou de vis de montage | Chanfreinages |
Épaisseur(mm) | 0.8 | Nombre par sac(pièce) | 10 | Nombre contenu dans un paquet | Sac A |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L(mm)
Largeur l(mm)
D2(mm)
Nombre de trous de vis
Diamètre du trou(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles