Charnière à souder / non percées / soudables / roulées / acier / 2000W / TRUSCO NAKAYAMA【2-4 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2000W76L
2000W76R
2000W102L
2000W102R
2000W127L
2000W127R
2000W153L
2000W153R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur l
(mm)
Inversé Épaisseur
(mm)
D2
(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments
(kg)
Nombre par sac
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

32.37 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 75108Pour côtés gauches3182544989999095333233-5948940

32.37 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 75108Pour côté droit3182544989999098006512-7971940

35.67 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102108Pour côtés gauches4.0204044989999095340233-59561610

35.67 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 102108Pour côté droit4.0204044989999098013512-79801610

22.02 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 127104Pour côtés gauches4.5225024989999095357233-59641080

23.25 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 127104Pour côté droit4.5225024989999098020512-79981080

27.26 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 149104Pour côtés gauches4.5226524989999095364233-59721220

27.26 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 149104Pour côté droit4.5226524989999098037512-80051220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Retrait-insertion et charnière de sol Type charnières à languettes amovibles Type d'indicateur Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud)) Traitement de surface du corps principal Finition du textile Fonction supplémentaire NA
Méthode de montage Type soudé Nombre contenu dans un paquet Sac A

Assistance technique