Charnières / non perforées / soudables / roulées / acier / nu / TRUSCO NAKAYAMA【2-4 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000W51
1000W64
1000W76
1000W89
1000W102
1000W127
1000W153
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur
(mm)
D2
(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments
(kg)
Nombre par sac
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

14.77 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 51472.510.21544989999095265233-5875300

17.15 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6462312.21844989999095272233-5883540

21.52 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 76723.5142544989999095289233-5891950

27.54 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 89853.815.13544989999095296233-59051270

33.47 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1021004.0164544989999095302233-59131740

30.66 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1271244.519.06024989999095319233-59211440

43.06 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1531425228024989999095326233-59302380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud)) Traitement de surface du corps principal Finition du textile Fonction supplémentaire NA
Inversé Partagé avec gauche/droite Méthode de montage Type soudé Nombre contenu dans un paquet Sac A

Assistance technique