Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.54 € | 1 | 87 jours | 1000 | 25 | 0.8 | 2.5 | 4989999286441 | 285-2977 | 220 | ||
42.78 € | 1 | 6 jours | 1800 | 25 | 0.8 | 2.5 | 4989999286434 | 285-2969 | 400 | ||
12.04 € | 1 | 40 jours | 300 | 25 | 0.8 | 2.5 | 4989999286809 | 285-2993 | 70 | ||
16.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 600 | 25 | 0.8 | 2.5 | 4989999286458 | 285-2985 | 130 | |
25.35 € | 1 | 6 jours | 1000 | 32 | 0.8 | 2.5 | 4989999286397 | 285-2926 | 260 | ||
43.68 € | 1 | 6 jours | 1800 | 32 | 0.8 | 2.5 | 4989999286380 | 285-2918 | 500 | ||
11.84 € | 1 | 9 jours | 300 | 32 | 0.8 | 2.5 | 4989999286427 | 285-2951 | 80 | ||
13.59 € 7.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 450 | 32 | 0.8 | 2.5 | 4989999286410 | 285-2942 | 120 | ||
17.15 € | 1 | 6 jours | 600 | 32 | 0.8 | 2.5 | 4989999286403 | 285-2934 | 160 | ||
27.09 € | 1 | 6 jours | 1000 | 38 | 0.8 | 2.5 | 4989999286519 | 285-3051 | 300 | ||
45.33 € | 1 | 6 jours | 1800 | 38 | 0.8 | 2.5 | 4989999286502 | 285-3043 | 550 | ||
46.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1000 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286526 | 285-3060 | 580 | |
17.86 € | 1 | 6 jours | 300 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286595 | 285-3132 | 170 | ||
20.06 € | 1 | 6 jours | 350 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286588 | 285-3124 | 190 | ||
24.45 € | 1 | 6 jours | 450 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286571 | 285-3116 | 250 | ||
31.28 € | 1 | 6 jours | 600 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286564 | 285-3108 | 340 | ||
35.93 € | 1 | 6 jours | 750 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286557 | 285-3094 | 410 | ||
40.96 € | 1 | 6 jours | 850 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286540 | 285-3086 | 470 | ||
43.68 € | 1 | 6 jours | 900 | 32 | 1.5 | 3.5 | 4989999286533 | 285-3078 | 500 | ||
51.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1000 | 38 | 1.5 | 3.5 | 4989999286496 | 285-3035 | 660 | |
80.10 € | 1 | 6 jours | 1800 | 38 | 1.5 | 3.5 | 4989999286489 | 285-3027 | 1090 | ||
51.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1000 | 50 | 1.5 | 3.5 | 4989999286472 | 285-3019 | 740 | |
88.05 € | 1 | 6 jours | 1800 | 50 | 1.5 | 3.5 | 4989999286465 | 285-3001 | 1360 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnières longues en aluminium | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition surface polie brillante | Fonction supplémentaire | NA |
Inversé | Partagé avec gauche/droite | Méthode de montage | Type soudé | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur L(mm)
Largeur l(mm)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles