Charnière à souder / non percées / à souder / roulées / acier inoxydable / brossées / ST2000W / TRUSCO NAKAYAMA【1-2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST2000W76L
ST2000W76R
ST2000W102L
ST2000W102R
ST2000W127L
ST2000W127R
ST2000W153L
ST2000W153R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur l
(mm)
Inversé Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments
(kg)
Nombre par sac
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

37.22 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 78102Pour côtés gauches3024989999095074233-6260492

37.22 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 78102Pour côté droit3024989999098044512-7939492

39.32 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102100Pour côtés gauches4524989999095081233-6278618

39.32 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102100Pour côté droit4524989999098051512-7947618

24.62 €

1 6 jours 127112Pour côtés gauches5514989999095098233-6286397

24.62 €

1 6 jours 127112Pour côté droit5514989999098068512-7955397

30.56 €

1 6 jours 148112Pour côtés gauches7014989999095104233-6294454

30.56 €

1 Disponible 6 jours 148112Pour côté droit7014989999098075512-7963454

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Retrait-insertion et charnière de sol Type charnières à languettes amovibles Type d'indicateur Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du corps principal Finition brossée Fonction supplémentaire NA
Méthode de montage Type soudé Épaisseur(mm) 3 D2(mm) 18
Nombre contenu dans un paquet Sac A

Assistance technique