Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ST1000W51 |
ST1000W64 |
ST1000W76 |
ST1000W89 |
ST1000W102 |
ST1000W127 |
ST1000W153 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | Nombre par sac (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 51 | 49 | 2.0 | 8 | 10 | 2 | 4989999095005 | 233-6162 | 104 | ||
28.94 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 64 | 63 | 2.5 | 10 | 15 | 2 | 4989999095012 | 233-6171 | 210 | ||
34.64 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 76 | 72 | 2.5 | 10 | 20 | 2 | 4989999095029 | 233-6189 | 282 | ||
27.90 € | 1 | 6 jours | 89 | 84 | 3 | 12 | 30 | 1 | 4989999095036 | 233-6197 | 233 | |||
34.64 € | 1 | 6 jours | 102 | 100 | 3 | 12 | 35 | 1 | 4989999095043 | 233-6201 | 306 | |||
68.86 € | 1 | 6 jours | 127 | 120 | 4.0 | 20 | 60 | 1 | 4989999095050 | 233-6219 | 721 | |||
84.67 € | 1 | 6 jours | 150 | 120 | 4.0 | 20 | 80 | 1 | 4989999095067 | 233-6227 | 842 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Forme rectangulaire | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition brossée | Fonction supplémentaire | NA |
Inversé | Partagé avec gauche/droite | Méthode de montage | Type soudé | Nombre contenu dans un paquet | Sac A |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L(mm)
Largeur l(mm)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg)
Nombre par sac(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles