Charnières à ressort multi-articulées / 2 axes / double effet / TFSH-130-76 / TRUSCO NAKAYAMA【2 pièces par conditionnement】

Charnières à ressort multi-articulées / 2 axes / double effet / TFSH-130-76 / TRUSCO NAKAYAMA
  • Remise sur volume
[Features]
· The door can be opened both inside and outside
· The spring is built in such that the door always remains in the closed state

[Applications]
· Swing door

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THN10076

Référence pièce
THN10076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.80 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal charnière Longueur L(mm) 76 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier (EN 1.0330 équiv.) Traitement de surface du corps principal Finition peinture noire Largeur l(mm) 21
Fonction supplémentaire Ressort intégré Méthode de montage Vis à bois (incluse) Type à trou de vis de montage Trou rond
Épaisseur(mm) 1.6 D2(mm) 49 Nombre de trous de vis 8
Diamètre du trou(mm) 5 Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg) 7 P1(mm) 15
P2(mm) 8 P3(mm) 9 Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm) M3.1x20, 8 pièces
Pièces / boîte.(pièce) 2 Nombre contenu dans un paquet Une boîte Code JAN 4989999286342
Code de commande 285-2870 Masse(g) 570

Vous vous trouvez sur la page de Charnières à ressort multi-articulées / 2 axes / double effet / TFSH-130-76 / TRUSCO NAKAYAMA, le numéro d'article est le suivant: THN10076.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THN10076.

Assistance technique