Charnières / non percées / à souder / roulées / acier inoxydable / brossées / TRUSCO NAKAYAMA【2-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST888W51HL
ST888W64HL
ST888W76HL
ST888W89HL
ST888W102HL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur
(mm)
D2
(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments
(kg)
Nombre par sac
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

28.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 51381.26.25104989999096996233-5689280

33.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 64421.26.28104989999097009233-5697400

21.52 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 76491.57.51244989999097016233-5701260

27.45 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 89551.59.01644989999097023233-5719388

19.70 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102702.0102024989999097030233-5727274

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du corps principal Finition brossée Fonction supplémentaire NA
Inversé Partagé avec gauche/droite Méthode de montage Type soudé Nombre contenu dans un paquet Sac A

Assistance technique