• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnière à ressort double action en acier inoxydable (porte double)【2 pièces par conditionnement】

Charnière à ressort double action en acier inoxydable (porte double)

[Features]
· The door can be opened both inside and outside
· The spring is built in such that the door always remains in the closed state
· Torque can be adjusted

[Applications]
· Swing door, etc. for indoor use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TFSH-150-64
TFSH-150-76
TFSH-150-102
TFSH-150-127
TFSH-150-153
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur
(mm)
D2
(mm)
Nombre de trous de vis Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Taille de vis à bois (diamètre × longueur)
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

38.71 €

2 pièces par conditionnement

6 jours 64221.544.765137.510.73.1x20, 6 pièces4989999431650496-0351470

48.54 €

2 pièces par conditionnement

6 jours 76241.551.08714.07.510.53.5x22, 8 pièces4989999431667496-0360640

56.43 €

2 pièces par conditionnement

6 jours 102281.557.081017.58.511.23.5x22, 8 pièces4989999431629496-0327850

86.68 €

2 pièces par conditionnement

6 jours 127351.866101320.59.515.03.8x32, 10 pièces4989999431636496-03351480

104.48 €

2 pièces par conditionnement

6 jours 153381.872.010152411.515.03.8x32, 10 pièces4989999431643496-03431730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal charnière Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface du corps principal Surface polie Fonction supplémentaire Ressort intégré Méthode de montage Vis à bois (incluse)
Type à trou de vis de montage Chanfreinages Diamètre du trou(mm) 5 Pièces / boîte.(pièce) 2
Nombre contenu dans un paquet Une boîte

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique