Charnières amovibles / non perforées / soudables, axes de bijouterie / roulées / acier / 225xxxxxx / TRUSCO NAKAYAMA【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
225W5030L
225W5030R
225W5040L
225W5040R
225W6043L
225W6043R
225W7043L
225W7043R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur l
(mm)
Inversé Épaisseur
(mm)
D2
(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments
(kg)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.55 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 50.531Pour côtés gauches1.36.434989999097177300-7138112

6.55 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 50.531Pour côté droit1.36.434989999097139300-7090112

7.19 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 50.541Pour côtés gauches1.36.434989999097184300-7146128

6.82 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 50.541Pour côté droit1.36.434989999097146300-7103128

7.75 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6043Pour côtés gauches1.47.564989999097191300-7154184

7.75 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6043Pour côté droit1.47.564989999097153300-7111184

7.69 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 7043Pour côtés gauches1.47.584989999097207300-7162216

8.11 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 7043Pour côté droit1.47.584989999097160300-7120216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Retrait-insertion et charnière de sol Type charnières à languettes amovibles Standard Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier (EN 1.0330 équiv.) Traitement de surface du corps principal Finition du textile Fonction supplémentaire NA
Méthode de montage Type soudé Nombre contenu dans un paquet 1 jeux

Assistance technique