Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type du corps principal | Retrait-insertion et charnière de sol | Type charnières à languettes amovibles | Type d'indicateur | Longueur L(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition surface polie brillante |
Largeur l(mm) | 60 | Fonction supplémentaire | NA | Méthode de montage | Vis à bois (vendue séparément) |
Type à trou de vis de montage | Trou rond | Épaisseur(mm) | 2.5 | D2(mm) | 14 |
Nombre de trous de vis | 6 | Diamètre du trou(mm) | 4.2 | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg) | 30 |
P1(mm) | 38 | P2(mm) | 15 | Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm) | 3.0x1.6 |
Nombre contenu dans un paquet | 1 jeux | Masse(g) | 170 |
Configurer
Propriétés de base
Inversé
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles