Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSH25C |
TSH38C |
TSH51C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85 € | 1 | 6 jours | 25 | 32 | 1.2 | 5.8 | 2 | 20 | 14 | 4989999580495 | 279-6058 | 10 | ||
11.30 € | 1 | 6 jours | 38 | 32 | 1.5 | 6.5 | 4 | 20 | 26 | 4989999580501 | 279-6066 | 20 | ||
10.20 € 4.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 51 | 38 | 1.5 | 6.5 | 6 | 25 | 32 | 4989999580518 | 279-6074 | 35 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Forme rectangulaire | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Finition surface polie brillante | Fonction supplémentaire | Ressort intégré |
Inversé | Partagé avec gauche/droite | Méthode de montage | Vis à bois (vendue séparément) | Type à trou de vis de montage | Trou rond |
Nombre de trous de vis | 4 | Diamètre du trou(mm) | 3.2 | Taille de vis à bois (diamètre × longueur)(mm) | 3.0x20 |
Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur L(mm)
Largeur l(mm)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments(kg)
P1(mm)
P2(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles