Bande de suspension (avec montage à tendeur)

Bande de suspension (avec montage à tendeur)
  • Remise sur volume
- Assembled and extends to both sides.
- Base freely rotates left and right.
- Prevents NT falling.
- Band provided to hang pipes in place.
- For steel pipes.
- For PVC pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPS308
TPS309
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

9.54 €

1 6 jours 634989999087390282-095181

10.97 €

1 Disponible 6 jours 654989999087406282-096090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Diamètre (D) extérieur de tuyau compatible(mm) 20 à moins de 30 Matériau Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))
Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en PVC Traitement de surface Chromé brillant C(mm) 25
t(mm) 1.2 W(mm) 25 Taille de vis d1 W3/8
Taille de vis d2 M6×22 Quantité(pièce) 1

Assistance technique