Boulon en U pour tuyauterie PC SUS304, diamètre nominal A, diamètre de vis W3 / 8

Boulon en U pour tuyauterie PC SUS304, diamètre nominal A, diamètre de vis W3 / 8
  • Remise sur volume
- Standard U-shaped metal fitting.
- One of the oldest standards in pipe support fittings.
- Metal fitting for tightening PC pipes.
- For horizontal and/or vertical piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPCUBT15AS
TPCUBT20AS
TPCUBT25AS
TPCUBT32AS
TPCUBT40AS
TPCUBT50AS
TPCUBT65AS
TPCUBT80AS
TPCUBT100AS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal (A)
(mm)
Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Diamètre nominal (B)
(mm)
Diamètre nominal
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

8.61 €

1 Disponible 6 jours 20 – moins de 301525.73625481/221.74989999282610285-952175

8.68 €

1 Disponible 6 jours 30 – moins de 402031.24325523/427.24989999282627285-953080

9.60 €

1 6 jours 30 – moins de 402537.64925601344989999282634285-954888

10.52 €

1 6 jours 40 – moins de 503246.35730691 1/442.74989999282641285-955698

10.78 €

1 Disponible 6 jours 50 – moins de 604052.26330741 1/248.64989999282658285-9564104

11.42 €

1 Disponible 6 jours 60 – moins de 705064.1743088260.54989999282665285-9572118

13.62 €

1 6 jours 70 – moins de 806579.990301122 1/276.34989999282672285-9581142

13.71 €

1 Disponible 6 jours 90 – moins de 1008092.710330116389.14989999282689285-9599149

15.72 €

1 Disponible 6 jours 100 – moins de 200100118.3129301394114.34989999282696285-9602175

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulons métalliques en U Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de tuyau applicable Tuyau en PC
Traitement de surface N/A E(mm) 8.3 d(mm) W3/8
Quantité(pièce) 1

Assistance technique