Boulon en U pour tuyau PC, chromaté, diamètre nominal A, diamètre de vis W3 / 8

Boulon en U pour tuyau PC, chromaté, diamètre nominal A, diamètre de vis W3 / 8
  • Remise sur volume
● Typical U-shaped metal fitting product
● One of Oldest Standard Product as Pipe Supporting Fitting
● Also available for horizontal and/or vertical piping
● Metal fitting for tightening the PC pipe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPCUBT15A
TPCUBT20A
TPCUBT25A
TPCUBT32A
TPCUBT40A
TPCUBT50A
TPCUBT65A
TPCUBT80A
TPCUBT100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre nominal (A)
(mm)
Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Diamètre nominal (B)
(mm)
Diamètre nominal
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

4.70 €

1 Disponible 6 jours 20 – moins de 301525.73625481/221.74989999282528285-943272

4.92 €

1 Disponible 6 jours 30 – moins de 402031.24325523/4 27.24989999282535285-944177

5.01 €

1 Disponible 6 jours 30 – moins de 402537.64925601344989999282542285-945987

5.03 €

1 Disponible 6 jours 40 – moins de 503246.35730691 1/442.74989999282559285-946796

5.54 €

1 Disponible 6 jours 50 – moins de 604052.26330741 1/2 48.64989999282566285-9475102

5.98 €

1 Disponible 6 jours 60 – moins de 705064.1743088260.54989999282573285-9483116

6.29 €

1 Disponible 6 jours 70 – moins de 806579.990301122 1/276.34989999282580285-9491140

6.58 €

1 Disponible 6 jours 90 – moins de 1008092.710330116389.14989999282597285-9505145

7.22 €

1 Disponible 6 jours 100 – moins de 200100118.3129301394114.34989999282603285-9513171

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulons métalliques en U Matériau Acier (JIS-SWCH) Type de tuyau applicable Tuyau en PC
Traitement de surface Placage chromé E(mm) 8.3 d(mm) W3/8
Quantité(pièce) 1

Assistance technique