Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ET75RH |
ET75RHS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Butée | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | 6 jours | NA | Type à visser | 4989999676242 | 500-8255 | 310 | ||
10.27 € | 1 | 6 jours | Avec butée de rotation | À visser / avec butée | 4989999676259 | 500-8263 | 340 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Hauteur de montage H(mm) | 95 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(daN) | 40 | Matériau de la roue | Caoutchouc | Caractéristiques des roues | NA |
Matériau du raccord | Acier | Diam. de filetage | W3 / 8 | Diam. de roue D(Ø) | 75 |
Largeur de roue(mm) | 21 | Catégorie de charge | Charge légère | Longueur axiale L(mm) | 14 |
Charge admissible(kgf) | 40.8 | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Spécifications
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles