Raccord QuickSeal (connecteur)

Raccord QuickSeal (connecteur)
Features
• Sealed screw unit.
• Product offers superior pressure resistance and vibration resistance properties.

Application
• For pneumatic, hydraulic, and water pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS10X7503C

Référence pièce
TS10X7503C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.05 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Connecteur Matériau Laiton (EN CW617N équiv.)
Traitement de surface NA Type à vis R Diamètre nominal 3/8
Diamètre extérieur de tube compatible(mm) 10 D.I. de tuyau compatible(mm) 7.5 Fluides utilisables Air, huile, eau
Température de fluide(°C) 0-70 Pression de fonctionnement(MPa) 5 Nombre contenu dans un paquet 1
Code JAN 4989999313161 Code de commande 257-4446 Masse(g) 38

Vous vous trouvez sur la page de Raccord QuickSeal (connecteur), le numéro d'article est le suivant: TS10X7503C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS10X7503C.

Assistance technique