• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord QuickSeal (raccords en T sans insert)

Raccord QuickSeal (raccords en T sans insert)
Features
• Sealed screw unit.
• Product offers superior pressure resistance and vibration resistance properties.

Application
• For pneumatic, hydraulic, and water pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSA1002T
TSA1003T
TSA1203T
TSA401T
TSA602T
TSA801T
TSA802T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Diamètre extérieur de tube compatible
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

12.73 €

1 7 jours 1/4104989999313840257-580963

12.73 €

1 7 jours 3/8104989999313857257-581767

13.49 €

1 6 jours 3/8124989999313864257-582573

8.57 €

1 6 jours 1/844989999313796257-575225

10.22 €

1 7 jours 1/464989999313819257-577939

10.40 €

1 6 jours 1/884989999313826257-578738

9.62 €

1 7 jours 1/484989999313833257-579539

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de piquage de tuyau Forme de connexion multipoint filetage à tube Raccord en T sans insert Matériau Laiton
Traitement de surface NA Type à vis R Fluides utilisables Air, huile, eau
Température de fluide(°C) 0-100 Pression de fonctionnement(MPa) 1 Température de l'air(°C) 0-100
Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique