QuickSeal (manchon en métal pour raccord)【20 pièces par conditionnement】

QuickSeal (manchon en métal pour raccord)
Features
• Product offers superior pressure resistance and vibration resistance properties.

Application
• For pneumatic, hydraulic, and water pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSMS4
TSMS6
TSMS8
TSMS10
TSMS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de tube compatible
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

17.09 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 44989999357622291-986922

20.37 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 64989999357639291-987727

22.02 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 84989999357646291-988535

24.57 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104989999357653291-984248

31.50 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 124989999357660291-985160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Composants associés Composants associés, forme, type Manchon Matériau Laiton
Traitement de surface NA Fluides utilisables Air, huile, eau Température de fluide(°C) 0-100
Nombre contenu dans un paquet 1 paquet (20 pièces)

Assistance technique