Référence fabricant: TS1000U
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 35.11 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TS1000U
Type de connexion | Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre | Forme de raccord tube à tube | Raccord-union | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Diamètre extérieur de tube compatible(mm) | 10 | D.I. de tuyau compatible(mm) | 8 |
Fluides utilisables | Air propre et eau pure (liquide corrosif) | Température de fluide(°C) | 0-100 | Pression de fonctionnement(MPa) | Eau : 0.3 / Air : 1 |
Température de l'air(°C) | -65~260 | Dimension A(mm) | 40 | Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Code JAN | 4989999244632 | Code de commande | 256-1506 | Masse(g) | 55 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord inox (union), le numéro d'article est le suivant: TS1000U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS1000U.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles