Stoppeur de câble de forme irrégulière, type J (chromate brillant)

Stoppeur de câble de forme irrégulière, type J (chromate brillant)
● This irregular shape (J-type head) increases the pulling force required to remove the product.
● Used for pulling ropes, wires, and similar materials across the ground and fixing them in place.
● For installation of anti-trespassing ropes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRJY1030I

Référence pièce
TRJY1030I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.56 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièce/matériel pour socle Matériaux et composants pour fondation, type matériel Support à enfoncer Diamètre(mm) 10
Longueur totale(mm) 300 Longueur replié(mm) 50~60 Quantité(pc.) 1
Code JAN 4989999248722 Code de commande 275-3618 Masse(g) 210

Vous vous trouvez sur la page de Stoppeur de câble de forme irrégulière, type J (chromate brillant), le numéro d'article est le suivant: TRJY1030I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRJY1030I.

Assistance technique