Poteau à enfoncer (type rond) (acier inoxydable)

Poteau à enfoncer (type rond) (acier inoxydable)
● Made from rust resistant SUS304 stainless steel.
● Used for pulling ropes, wires, and similar materials across the ground and fixing them in place.
● For installation of all kinds of tents, tarps, and partitioning, as well as gardening applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUMS920
TUMS930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur sous col
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

16.87 €

1 9 jours 1604989999248777275-3685130

19.42 €

1 6 jours 2604989999248784275-3693190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièce/matériel pour socle Matériaux et composants pour fondation, type matériel Support à enfoncer Diamètre(mm) 9
Largeur(mm) 38 Diamètre intérieur(mm) 21 Quantité(pc.) 1

Assistance technique