Embout【2-5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TN107
TN209
TN310
TN414
TN620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Code JAN Code de commande Masse
(g)

13.41 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/8B (6A)1/8B (6A)4989999340808177-914150

15.08 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)4989999340815177-915080

24.15 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)4989999340822177-9168150

20.93 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)4989999340839177-9176162

26.61 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)4989999340846177-9184200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Embout
Matériau Laiton (EN CW614N équiv. ) Type à filetage de connexion M1 G (fileté) Type à filetage de connexion M2 R
Pression de service max.(MPa) 3.45 Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface Placage au chrome
Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Quantité(pièce) 1

Assistance technique