Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TN11L |
TN12L |
TN13L |
TN14L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Dimension L (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L1 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | 7 jours | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 21 | 12 | 21 | 4989999313918 | 257-6635 | 30 | ||
7.11 € | 1 | 6 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 25 | 14 | 25 | 4989999313925 | 257-6643 | 45 | ||
13.68 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 30.5 | 18 | 30.5 | 4989999313932 | 257-6651 | 100 | ||
16.18 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 33 | 22 | 33 | 4989999313949 | 257-6660 | 145 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude mâle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Laiton (EN CW617N équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 14 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | N/A |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::100 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Dimension L(mm)
Dimension H(mm)
Dimension L1(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles