Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TN21L |
TN22L |
TN23L |
TN24L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Dimension L (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L1 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | 7 jours | 1/8B (6A) | 21 | 12 | 21 | 4989999313956 | 257-6678 | 30 | ||
7.52 € | 1 | 7 jours | 1/4B (8A) | 25 | 14 | 25 | 4989999313963 | 257-6686 | 50 | ||
14.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3/8B (10A) | 30 | 18 | 30 | 4989999313970 | 257-6694 | 110 | |
17.09 € | 1 | 9 jours | 1/2B (15A) | 33 | 22 | 33 | 4989999313987 | 257-6708 | 160 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude à 90° |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Laiton (EN CW617N équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 14 |
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | N/A | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::100 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Dimension L(mm)
Dimension H(mm)
Dimension L1(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles