Raccords en T pour raccords filetés (filetage extérieur x extérieur x extérieur)

Raccords en T pour raccords filetés (filetage extérieur x extérieur x extérieur)
● All male screws are sealed, regardless of size
● For tightly sealed pipe connections, piping systems and fluid devices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TN02T
TN03T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Dimension L
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L1
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

9.51 €

1 6 jours 1/4B (8A)4412224989999314021257-674135

11.97 €

1 7 jours 3/8B (10A)521426.04989999314038257-675970

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Laiton (EN CW617N équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 14
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::100
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA Quantité(pièce) 1

Assistance technique