Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TN12T |
TN13T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Dimension L (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L1 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.64 € | 1 | 7 jours | 1/4B (8A) | 50 | 14 | 25 | 4989999314106 | 257-6821 | 60 | ||
17.13 € | 1 | 9 jours | 3/8B (10A) | 60 | 18 | 30 | 4989999314113 | 257-6830 | 150 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Laiton (EN CW617N équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 14 |
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | N/A | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::100 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Dimension L(mm)
Dimension H(mm)
Dimension L1(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles