Raccords en T pour raccord à vis (filetage intérieur x intérieur x extérieur / diamètres différents)

Raccords en T pour raccord à vis (filetage intérieur x intérieur x extérieur / diamètres différents)
  • Remise sur volume
- All male screws are sealed, regardless of size.
- For tight seals on pipes, piping systems, and fluid devices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TN0213T

Référence pièce
TN0213T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.28 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Laiton (EN CW617N équiv.) Filetage nominal M1 3/8B (10A) Filetage nominal M2 3/8B (10A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) R
Pression de service max.(MPa) 14 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/4B (8A) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface N/A Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::100 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA Dimension L(mm) 60 Dimension H(mm) 18
Dimension L1(mm) 28.5 Quantité(pièce) 1 Code JAN 4989999314137
Code de commande 257-6856 Masse(g) 130

Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T pour raccord à vis (filetage intérieur x intérieur x extérieur / diamètres différents), le numéro d'article est le suivant: TN0213T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TN0213T.

Assistance technique