Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TK19C3C |
TK19C5AC |
TK19C5AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de trous | Longueur L1 (mm) | Longueur L2 (mm) | Matériau | Traitement de surface | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 € | 1 | 6 jours | 3 | 118 | 13.5 | Acier | Placage au chrome | 4989999281651 | 283-0841 | 34 | ||
6.83 € | 1 | 6 jours | 5 | 78 | 28 | Acier | Placage au chrome | 4989999281682 | 283-0876 | 33 | ||
7.94 € | 1 | 6 jours | 5 | 78 | 28 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 4989999281309 | 283-0957 | 32 |
Loading...
Type | Ferrures pour bois | Type ferrures pour bois | Matériel à torsion / pliant | Épaisseur de la plaque(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou(mm) | 6.5 | Largeur(mm) | 19 | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de trous
Longueur L1(mm)
Longueur L2(mm)
Matériau
Traitement de surface
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles