Écrou borgne (acier inoxydable)【6-40 pièces par conditionnement】

Écrou borgne (acier inoxydable)
Features
· Because the screw hole does not have a through-hole, therefore there will be cosmetic effects since it will protrude out from the machinery outer surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B400003
B400004
B400005
B400006
B400008
B400010
B400012
B400318
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Type de filetage Vis nominale (pouce) Dimension S
(mm)
Dimension E
(mm)
Dimension m2
(mm)
Dimension m3
(mm)
Dimension A, min.
(mm)
Quantité / Paquet Code JAN Code de commande Pas
(mm)
Masse
(g)

9.68 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3Métrique, gros filet-5.56.45.02.34.6404989999069617160-77660.5016.80

9.85 €

37 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 4Métrique, gros filet-7.08.16.23.25.6374989999069624160-77740.7035.63

9.98 €

34 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5Métrique, gros filet-8.09.27.54.06.6344989999069631160-77820.8049.30

10.30 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6Métrique, gros filet-10.011.59.55.08.5304989999069648160-77911.0085.65

10.49 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8Métrique, gros filet-13.015.012.56.511.5174989999069655160-78041.25106.40

10.49 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Métrique, gros filet-17.019.615.58.014.584989999069662160-78211.50106.96

10.60 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12Métrique, gros filet-19.021.918.510.016.564989999069679160-78391.75119.16

10.47 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -Whitworth, gros filet[3/8] Filetage de vis W3/8×1617.019.615.58.014.584989999069709160-7863-104.80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface NA Applications, fonctions Standard
Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détails) NA Classification de la résistance Équivalent à A2-70

Assistance technique