Écrou borgne (chrome trivalent)【5-37 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B7390003
B7390004
B7390005
B7390006
B7390008
B7390010
B7390012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Dimension S
(mm)
Dimension E
(mm)
Dimension m2
(mm)
Dimension m3
(mm)
Dimension A, min.
(mm)
Quantité / Paquet Code JAN Code de commande Pas
(mm)
Masse
(g)

7.80 €

37 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 35.56.45.02.34.6374989999294996300-33370.5015.50

7.98 €

37 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 47.08.16.23.25.6374989999295009300-33450.7035.60

8.14 €

37 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 58.09.27.54.06.6374989999295016300-33530.8053.60

8.48 €

32 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 610.011.59.55.08.5324989999295023300-33611.0091.36

8.62 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 813.015.012.56.511.5174989999295030300-33701.25106.40

8.75 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1017.019.615.58.014.594989999295047300-33881.50120.30

8.56 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1219.021.918.510.016.554989999295054300-33961.7599.30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Tige d'enroulement en acier à faible teneur en carbone (JIS-SWRM) Traitement de surface Chrome trivalent Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Standard Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détails) Chrome trivalent (transparent)
Classification de la résistance 4T (classe de résistance à la traction du boulon : 3.6·4.6·4.8) Spécifications JIS B1183 (trois formes, deux modèles)

Assistance technique