Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCH3 |
UCH3NG |
UCH5 |
UCH5NG |
UCH7 |
UCH7NG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Longueur totale (m) | Plage de fonctionnement (m) | Longueur de spirale (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.22 € | 1 | 6 jours | [Orange] Orange | 0.78 | 2.4 | 180 | 4989999401875 | 104-2262 | 190 | ||
26.22 € | 1 | 6 jours | [Gris] Gris nouveau | 0.78 | 2.4 | 180 | 4989999351194 | 214-7351 | 190 | ||
30.78 € | 1 | 6 jours | [Orange] Orange | 1 | 4 | 400 | 4989999401882 | 104-2271 | 280 | ||
30.78 € | 1 | 6 jours | [Gris] Gris nouveau | 1 | 4 | 400 | 4989999351200 | 214-4072 | 280 | ||
41.35 € | 1 | 6 jours | [Orange] Orange | 1.2 | 5.6 | 600 | 4989999401899 | 104-2289 | 370 | ||
41.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Gris] Gris nouveau | 1.2 | 5.6 | 600 | 4989999351217 | 214-7360 | 370 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | D.E. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinction] | Jusqu'à 8 | D.I. d(Ø) | 5 | Matériau | Uréthane |
D.I. [Distinction] | Jusqu'à 5 | Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à l'abrasion |
Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, uréthane | Polyuréthane | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 |
Pression de fonctionnement(MPa) | 0.8 | Diamètre de spirale(mm) | 42 | Accessoire | Raccord fileté R1/4×R1/4 |
Pièce de raccordement | Vis femelle G1/4, vis femelle universelle G1/4 | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Longueur totale(m)
Plage de fonctionnement(m)
Longueur de spirale(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles