Flexible pneumatique en spirale (sans raccord fileté)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAH1003
SAH1005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(m)
Plage de fonctionnement
(m)
Longueur de spirale
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

30.78 €

1 6 jours 0.78521854989999350104231-5246230

42.90 €

1 Disponible 6 jours 144004989999350111231-5254360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA D.E. D(Ø) 10
D.E. [Distinction] Jusqu'à 10 D.I. d(Ø) 6.5 Matériau Uréthane
D.I. [Distinction] Jusqu'à 7 Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard
Couleur Jaune Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Pression de fonctionnement(MPa) 0.8 Diamètre de spirale(mm) 52
Pièce de raccordement Vis femelle G1/4, vis femelle universelle G1/4 Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique