Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HPC3 |
HPC3K |
HPC5 |
HPC5K |
HPC7 |
HPC7K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Longueur totale (m) | Plage de fonctionnement (m) | Pression de fonctionnement (MPa) | Longueur de spirale (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.44 € | 1 | 6 jours | [Violet] Violet | 0.64 | 2 | 2 | 240 | 4989999400953 | 104-2769 | 190 | ||
34.75 € | 1 | 9 jours | [Violet] Violet foncé | 0.64 | 2 | 2.5 | 240 | 4989999351514 | 215-4081 | 185 | ||
46.78 € | 1 | 6 jours | [Violet] Violet | 0.82 | 3.8 | 2 | 420 | 4989999400960 | 104-2777 | 280 | ||
43.40 € | 1 | 6 jours | [Violet] Violet foncé | 0.82 | 3.8 | 2.5 | 420 | 4989999351521 | 215-4099 | 265 | ||
60.77 € | 1 | 6 jours | [Violet] Violet | 1.04 | 5.7 | 2 | 640 | 4989999400977 | 104-7027 | 340 | ||
56.36 € | 1 | 6 jours | [Violet] Violet foncé | 1.04 | 5.7 | 2.5 | 640 | 4989999351538 | 215-4102 | 326 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | D.E. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinction] | Jusqu'à 8 | D.I. d(Ø) | 5 | Matériau | Uréthane |
D.I. [Distinction] | Jusqu'à 5 | Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la pression |
Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, uréthane | Polyuréthane | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | 0::60 |
Diamètre de spirale(mm) | 40 | Pièce de raccordement | Avec deux extrémités à filetage femelle G1/4 | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Longueur totale(m)
Plage de fonctionnement(m)
Pression de fonctionnement(MPa)
Longueur de spirale(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles