Accouplement articulé à verrouillage automatique TRUSCO

Accouplement articulé à verrouillage automatique TRUSCO
  • Remise sur volume
[Features]
• Connects with no pressure; safe for anyone with less strength or anyone not accustomed to fitting.
• When separated, the residual pressure is released automatically to reduce backlash or unpleasant noise.
• Can be connected to general coupling. (except some parts)
• Pulls out the maximum ability of the air tools without losing any air flow rate.
• Sure connection with the auto-lock structure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSC22SF
TSC22SH
TSC22SM
TSC23SH
TSC23SM
TSRC65SN
TSRC80SN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de raccord Taille du corps principal
(mm)
Application Code JAN Code de commande Masse
(g)

59.24 €

1 Disponible 6 jours Filetage femelle conique30×61Filetage femelle Rc1/44989999387292309-3981120

59.24 €

1 6 jours Pour montage sur flexible30×80Le diamètre extérieur du raccord cannelé : 9mm4989999387315309-4006120

59.24 €

1 Disponible 6 jours Type fileté30×70Fileté, R1/44989999387278309-3964120

59.24 €

1 6 jours Pour montage sur flexible30×85Le diamètre extérieur du raccord cannelé : 10.5mm4989999387322309-4014120

59.24 €

1 6 jours Type fileté30×70Fileté, R3/84989999387285309-3972120

66.00 €

1 6 jours Pour montage sur flexible30×1526.5 – 7 × 9.5 – 10mm pour flexible en uréthane4989999387339309-4022160

70.54 €

1 6 jours Pour montage sur flexible30×1528 – 8.5 × 12 – 12.5mm pour flexible en uréthane4989999387346309-4031160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Oscillation Mâle/femelle Douille (femelle) Matériau du corps principal Aluminium, laiton
Matériau du joint NA Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5
Quantité 1

Assistance technique