Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SAH803C |
SAH808C |
SAH810C |
SAH-805C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (m) | Plage de fonctionnement (m) | Longueur de spirale (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.22 € | 1 | 6 jours | 0.78 | 2 | 180 | 4989999011470 | 336-2493 | 252 | ||
57.84 € | 1 | 6 jours | 1.23 | 6 | 630 | 4989999011494 | 336-2515 | 432 | ||
66.98 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 8 | 800 | 4989999011500 | 336-2523 | 521 | ||
50.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 400 | 4989999011487 | 336-2507 | 342 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | D.E. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinction] | Jusqu'à 8 | D.I. d(Ø) | 5 | Matériau | Uréthane |
D.I. [Distinction] | Jusqu'à 5 | Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard |
Couleur | Jaune | Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.8 | Diamètre de spirale(mm) | 42 |
Pièce de raccordement | Accouplement 1/4 | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(m)
Plage de fonctionnement(m)
Longueur de spirale(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles